Danfoss logo
Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C62L-CX, Levyjen määrä: 120-product-details

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C62L-CX, Levyjen määrä: 120

111H1303

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Jäähdytin, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
H1 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
H1 liitäntäkokoK1.5
H2 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
H2 liitäntäkokoK1.5
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäCECRNEACKRAIAUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä120
Levyn kuvioX
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-CX-120
Model No.62
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiNull
Q1 liitäntäkokoalueNull
Q2 liit.tyyppiNull
Q2 liitäntäkokoalueNull
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH5/8A
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH1"1/8J
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaLauhdutin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C62L-CX
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC62L-CX

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino21.3 Kilogram
Nettopaino19.5 Kilogram
Määrä55.831 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255300298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm