Danfoss logo
 Pic. P30

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62-CX, Levyjen määrä: 50

111H0143

Maks. Käyttöpaine [bar]: 35, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
H1 liitäntäkokoL1
H2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
H2 liitäntäkokoL1
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCECRNEACUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä50
Levyn kuvioX
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]35.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-50
Model No.62
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueL1
Q2 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueH1/2
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH12.2
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH18.2
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaLauhdutin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE H62-CX
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäH62-CX
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.57 Kilogram
Nettopaino9.35 Kilogram
Määrä28.67 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255103578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm