Danfoss logo
Pic. O45

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C55L-C, Levyjen määrä: 60

021H3728

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Jäähdytin, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä60
Levyn kuvioM
Levyn materiaaliAISI 316L
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-C-60
Model no.55
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316L
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppiUlkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalue1 1/2 - 1 1/8 in
Q2 liit.tyyppiUlkoinen liitäntä
Q2 liitäntäkokoalue1 1/2 - 1 1/8 in
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue1/2 in-12.15 mm
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue7/8 in
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaLauhdutin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C55L-C
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC55L-C
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
Bruttopaino10.92 Kilogram
Nettopaino10.77 Kilogram
Määrä21.469 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424268459
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm