Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_MPHE_021

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C55L-EU, Levyjen määrä: 60

111H0403

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
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
HyväksyntäASCECRNEACKRAIAUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä60
Levyn kuvioEU
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-EU-60
Model no.55
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueH1"1/8
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueH1"1/8
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH3/4
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH3/4
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C55L-EU
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC55L-EU
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12 Kilogram
Nettopaino11.02 Kilogram
Määrä20.232 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255165095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm