Danfoss logo
Pic. O45-EU

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C55L-EU, Levyjen määrä: 56

021H7428

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H1 liitäntäkoko42.4 mm
H2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H2 liitäntäkoko42.4 mm
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä56
Levyn kuvioEU
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-EU-56附带铭牌
Model no.55
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueG1/2
Q2 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueG1/2
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueNull
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue1"3/8 in
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C55L-EU
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC55L-EU
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
Bruttopaino12.101 Kilogram
Nettopaino10.48 Kilogram
Määrä17.64 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424260033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm