Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C39L-EZ, Levyjen määrä: 40
111B8847
Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
111B8847
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Jäähdytin |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| H1 liit.tyyppi | G Ulkoinen kierreliitäntä |
| H1 liitäntäkoko | L1R |
| H2 liit.tyyppi | NPT Sisäinen kierreliitäntä |
| H2 liitäntäkoko | N1/4D |
| H3 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| H3 liitäntäkoko | H1/4D |
| H4 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| H4 liitäntäkoko | H3/4A |
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
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Levyjen määrä | 40 |
| Levyn kuvio | Z |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat exchanger C39L-EZ-40 |
| Model no. | 39 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Plate material no. | AISI 316L |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Q1 liit.tyyppi | G Sisäinen kierreliitäntä |
| Q1 liitäntäkokoalue | N1R |
| Q2 liit.tyyppi | Null |
| Q2 liitäntäkokoalue | Null |
| Q3 liit.tyyppi | Null |
| Q3 liitäntäkokoalue | Null |
| Q4 liit.tyyppi | Null |
| Q4 liitäntäkokoalue | Null |
| Q5 liit.tyyppi | Null |
| Q5 liitäntäkokoalue | Null |
| Q6 liit.tyyppi | Null |
| Q6 liitäntäkokoalue | Null |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | Pinnapultti |
| Toiminta | Höyrystin |
| Toimintamerkinnät | Nesteenjakajan kanssa |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | MPHE C39L-EZ |
| Tuotteen nimi | Mikrolevylämmönvaihdin |
| Tyyppimerkintä | C39L-EZ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 5.09 Kilogram |
| Nettopaino | 4.94 Kilogram |
| Määrä | 10.665 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162897591 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |