Danfoss logo
Pic. Z

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C39L-EZ-F, Levyjen määrä: 26

111B7675

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
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
HyväksyntäASCRNPEDRoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä26
Levyn kuvioZ-F
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-F-26
Model No.39
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316L
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueH1"1/8
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueH1"1/8
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH3/8T
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH5/8"
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C39L-EZ-F
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC39L-EZ-F
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
Bruttopaino3.85 Kilogram
Nettopaino3.7 Kilogram
Määrä10.665 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162785584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm