Danfoss logo
Pic. Z

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C39L-EZ, Levyjen määrä: 40

111B7480

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiR Sisäinen kierreliitäntä
H1 liitäntäkokoN1/2T
H2 liit.tyyppiR Sisäinen kierreliitäntä
H2 liitäntäkokoN1/2T
H3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H3 liitäntäkokoH3/8T
H4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H4 liitäntäkokoH3/4H
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä40
Levyn kuvioZ
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-40
Model no.39
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316L
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueL1R
Q2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueL1R
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueNull
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueNull
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C39L-EZ
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC39L-EZ
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
Bruttopaino5.09 Kilogram
Nettopaino4.96 Kilogram
Määrä10.665 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162715000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm