Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C262L-CZD, Levyjen määrä: 134
111B6274
Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Jäähdytin, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
111B6274
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Jäähdytin |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| H1 liit.tyyppi | Null |
| H1 liitäntäkoko | K4'' |
| H2 liit.tyyppi | Null |
| H2 liitäntäkoko | K4'' |
| H3 liit.tyyppi | Null |
| H3 liitäntäkoko | Null |
| H4 liit.tyyppi | Null |
| H4 liitäntäkoko | Null |
| H5 liit.tyyppi | Null |
| H5-liitäntäkoko | Null |
| H6 liit.tyyppi | Null |
| H6 liitäntäkoko | Null |
| Hyväksyntä | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Juotosmateriaali | Kuparin kovajuotto |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Levyjen määrä | 134 |
| Levyn kuvio | ZD |
| Levyn materiaali | AISI 316L |
| Luokka | III |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C262L-CZD-134(67/33+33) |
| Model No. | 262 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 liit.tyyppi | Null |
| Q1 liitäntäkokoalue | Null |
| Q2 liit.tyyppi | Null |
| Q2 liitäntäkokoalue | Null |
| Q3 liit.tyyppi | Null |
| Q3 liitäntäkokoalue | H1''5/8H |
| Q4 liit.tyyppi | Null |
| Q4 liitäntäkokoalue | H1''5/8H |
| Q5 liit.tyyppi | Null |
| Q5 liitäntäkokoalue | H1''5/8H |
| Q6 liit.tyyppi | Null |
| Q6 liitäntäkokoalue | H1''5/8H |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | Stud;Feet;Lift |
| Toiminta | Lauhdutin |
| Toimintamerkinnät | Null |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | MPHE C262L-CZD |
| Tuotteen nimi | Mikrolevylämmönvaihdin |
| Tyyppimerkintä | C262L-CZD |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 143 Kilogram |
| Nettopaino | 119 Kilogram |
| Määrä | 331.5 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424591410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |