Danfoss logo
Pic. S45

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C212L-EZD, Levyjen määrä: 182

021H6175

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
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
H3 liitäntäkokoH7/8''
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoH1''5/8A
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoH7/8''
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoH1''5/8A
HyväksyntäASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä182
Levyn kuvioZD
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Material DescriptionHX C212L-EZD-182(91/45+45)
Model no.212
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q1 liitäntäkokoalueT76.1
Q2 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q2 liitäntäkokoalueT76.1
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueNull
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueNull
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetStud;Feet;Lift
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C212L-EZD
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC212L-EZD
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
Bruttopaino123.75 Kilogram
Nettopaino123.6 Kilogram
Määrä285.606 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424346829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm