Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C17L-EZ, Levyjen määrä: 50

111B8874

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoNull
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCRNEACUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä50
Levyn kuvioZ
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-50
Model no.17
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppi#N/A
Q1 liitäntäkokoalueK25.6
Q2 liit.tyyppi#N/A
Q2 liitäntäkokoalueK25.6
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH1/4B
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH3/8T
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C17L-EZ
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC17L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.19 Kilogram
Nettopaino2.04 Kilogram
Määrä6.93 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162908921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm