Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Micro Plate heat exchanger, MPHE C17L-EZ, Number of plates: 70

111B8052

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationChiller
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
HyväksyntäASCRNEACUAUL
JuotosmateriaaliCopper brazing
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä70
Levyn kuvioZ
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 pc
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-70
Model no.17
PakkaustapaSingle pack
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 liit.tyyppiSolder connection
Q1 liitäntäkokoalueH7/8"
Q2 liit.tyyppiSolder connection
Q2 liitäntäkokoalueH7/8"
Q3 liit.tyyppiSolder connection
Q3 liitäntäkokoalueH1/2R
Q4 liit.tyyppiSolder connection
Q4 liitäntäkokoalueH5/8N
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetStud
ToimintaEvaporator
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMPHE C17L-EZ
Tuotteen nimiMicro Plate heat exchanger
TyyppimerkintäC17L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.9 Kilogram
Nettopaino2.68 Kilogram
Määrä6.93 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255004264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm