Danfoss logo
Pic. U

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C12L-EZ, Levyjen määrä: 48

111H0214

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
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
HyväksyntäCRNEACKRAIAUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä48
Levyn kuvioZ
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-48
Model no.12
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueH3/4
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueH3/4
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH3/8
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH1/2
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C12L-EZ
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC12L-EZ
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.62 Kilogram
Nettopaino1.32 Kilogram
Määrä3.076 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255119999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm