Danfoss logo
Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 20

111B9034

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationChiller
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
HyväksyntäCRNEACKRAIAUAUL
JuotosmateriaaliCopper brazing
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä20
Levyn kuvioZ
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 pc
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-20
Model No.12
PakkaustapaSingle pack
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 304L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 liit.tyyppiSolder connection
Q1 liitäntäkokoalueH5/8K
Q2 liit.tyyppiSolder connection
Q2 liitäntäkokoalueH5/8K
Q3 liit.tyyppiSolder connection
Q3 liitäntäkokoalueH3/8T
Q4 liit.tyyppiSolder connection
Q4 liitäntäkokoalueH1/2R
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetStud
ToimintaEvaporator
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMPHE C12L-EZ
Tuotteen nimiMicro Plate heat exchanger
TyyppimerkintäC12L-EZ
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.95 Kilogram
Nettopaino0.78 Kilogram
Määrä3.076 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255010586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm