Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C12L-EZ, Levyjen määrä: 14
111B7725
Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
111B7725
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Jäähdytin |
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
| Hyväksyntä | CRNEACKRAIARoHSUAUL |
| Juotosmateriaali | Kuparin kovajuotto |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Levyjen määrä | 14 |
| Levyn kuvio | Z |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 45.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C12L-EZ-14 |
| Model No. | 12 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Plate material no. | AISI 304L |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Q1 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q1 liitäntäkokoalue | H1/2R |
| Q2 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q2 liitäntäkokoalue | H1/2R |
| Q3 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q3 liitäntäkokoalue | H1/2R |
| Q4 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q4 liitäntäkokoalue | H1/2R |
| Q5 liit.tyyppi | Null |
| Q5 liitäntäkokoalue | Null |
| Q6 liit.tyyppi | Null |
| Q6 liitäntäkokoalue | Null |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | Pinnapultti |
| Toiminta | Höyrystin |
| Toimintamerkinnät | Null |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | MPHE C12L-EZ |
| Tuotteen nimi | Mikrolevylämmönvaihdin |
| Tyyppimerkintä | C12L-EZ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.75 Kilogram |
| Nettopaino | 0.6 Kilogram |
| Määrä | 3.076 Cubic decimeter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |