Danfoss logo
Pic. U

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C12L-EZ-R, Levyjen määrä: 60

111B4772

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoNull
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäCRNEACKRAIARoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä60
Levyn kuvioZ
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Mallinro12
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-R-60
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 304L
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueH3/4T
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueH3/4T
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH1/2R
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH3/4T
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C12L-EZ-R
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC12L-EZ-R
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.81 Kilogram
Nettopaino1.66 Kilogram
Määrä3.076 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162793077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm