Danfoss logo
Pic. U

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C12L-EZ, Levyjen määrä: 12

111B1781

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoNull
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäCRNEACKRAIARoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä12
Levyn kuvioZ
Levyn materiaaliAISI 304L
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Mallinro12
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-12(Bimetal)
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 304L
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalue3/4 in
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalue3/4 in
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue1/2 in
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalue1/2 in
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C12L-EZ
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.65 Kilogram
Nettopaino0.5 Kilogram
Määrä3.076 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424245849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm