Danfoss logo
Pic. U

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C12L-EZ, Levyjen määrä: 8

111B1706

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
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
H3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H3 liitäntäkoko3/8 in
H4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H4 liitäntäkoko3/8 in
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäCRNEACKRAIARoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä8
Levyn kuvioZ
Levyn materiaaliAISI 304L
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-8
Model no.12
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 liit.tyyppiNull
Q1 liitäntäkokoalueNull
Q2 liit.tyyppiNull
Q2 liitäntäkokoalueNull
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueNull
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueNull
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C12L-EZ
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC12L-EZ
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
Bruttopaino0.61 Kilogram
Nettopaino0.46 Kilogram
Määrä3.076 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424246198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm