Danfoss logo
Pic. X

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C129L-EZD, Levyjen määrä: 70

111H1073

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
H1 liitäntäkokoT60.3
H2 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
H2 liitäntäkokoT60.3
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCECRNEACUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä70
Levyn kuvioZD
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-70
Model No.129
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiR Sisäinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueN1/2T
Q2 liit.tyyppiR Sisäinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueN1/2T
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH7/8E
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH7/8E
Q5 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q5 liitäntäkokoalueH1"1/8J
Q6 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q6 liitäntäkokoalueH1"1/8J
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C129L-EZD
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC129L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino37.45 Kilogram
Nettopaino29.45 Kilogram
Määrä99.36 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255279891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm