Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-D, Number of plates: 58

111B8623

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiR External thread connection
H1 liitäntäkokoL2"1/2A
H2 liit.tyyppiR External thread connection
H2 liitäntäkokoL2"1/2A
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCECRNEACUAUL
JuotosmateriaaliCopper brazing
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä58
Levyn kuvioZD-D
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 pc
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-D-58(29/14+14)
Model No.129
PakkaustapaSingle pack
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 liit.tyyppiNull
Q1 liitäntäkokoalueNull
Q2 liit.tyyppiNull
Q2 liitäntäkokoalueNull
Q3 liit.tyyppiSolder connection
Q3 liitäntäkokoalueH7/8E
Q4 liit.tyyppiSolder connection
Q4 liitäntäkokoalueH1"1/8J
Q5 liit.tyyppiSolder connection
Q5 liitäntäkokoalueH7/8E
Q6 liit.tyyppiSolder connection
Q6 liitäntäkokoalueH1"1/8J
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetFeetStud
ToimintaEvaporator
ToimintamerkinnätWith distributor
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMPHE C129L-EZD-D
Tuotteen nimiMicro Plate heat exchanger
TyyppimerkintäC129L-EZD-D
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino24.3 Kilogram
Nettopaino24.1 Kilogram
Määrä99.36 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255011538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm