Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C129L-EZD-C, Levyjen määrä: 122
111B7156
Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
111B7156
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Jäähdytin |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| H1 liit.tyyppi | Null |
| H1 liitäntäkoko | Rc2"1/2 |
| H2 liit.tyyppi | Null |
| H2 liitäntäkoko | Rc2"1/2 |
| H3 liit.tyyppi | Null |
| H3 liitäntäkoko | Null |
| H4 liit.tyyppi | Null |
| H4 liitäntäkoko | Null |
| H5 liit.tyyppi | Null |
| H5-liitäntäkoko | Null |
| H6 liit.tyyppi | Null |
| H6 liitäntäkoko | Null |
| Hyväksyntä | ASCRNPEDRoHSUAUL |
| Juotosmateriaali | Kuparin kovajuotto |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Levyjen määrä | 122 |
| Levyn kuvio | ZD-C |
| Levyn materiaali | AISI 316L |
| Luokka | III |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat exchange C129L-EZD-C-122(61/30+30) |
| Model No. | 129 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 liit.tyyppi | R Sisäinen kierreliitäntä |
| Q1 liitäntäkokoalue | N1/2T |
| Q2 liit.tyyppi | R Sisäinen kierreliitäntä |
| Q2 liitäntäkokoalue | N1/2T |
| Q3 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q3 liitäntäkokoalue | H1/2D |
| Q4 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q4 liitäntäkokoalue | H1"5/8H |
| Q5 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q5 liitäntäkokoalue | H1/2D |
| Q6 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q6 liitäntäkokoalue | H1"5/8H |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | Pinnapultti |
| Toiminta | Höyrystin |
| Toimintamerkinnät | Nesteenjakajan kanssa |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | MPHE C129L-EZD-C |
| Tuotteen nimi | Mikrolevylämmönvaihdin |
| Tyyppimerkintä | C129L-EZD-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 41.95 Kilogram |
| Nettopaino | 41.8 Kilogram |
| Määrä | 134.136 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162597033 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |