Danfoss logo
Pic. X

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C129L-EZD-F, Levyjen määrä: 102

111B6517

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
H1 liitäntäkokoG2"1/2
H2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
H2 liitäntäkokoG2"1/2
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCRNPEDRoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä102
Levyn kuvioZD
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHX C129L-EZD-F-102(51/25+25)
Model No.129
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiR Sisäinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueN1/2T
Q2 liit.tyyppiR Sisäinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueN1/2T
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH5/8A
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH32B
Q5 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q5 liitäntäkokoalueH5/8A
Q6 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q6 liitäntäkokoalueH32B
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C129L-EZD-F
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC129L-EZD-F
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino37.25 Kilogram
Nettopaino37.1 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä134.136 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm