Danfoss logo
Pic. X

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C129L-EZD-D, Levyjen määrä: 106

111B6401

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoRc2''1/2
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoRc2''1/2
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCRNPEDRoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä106
Levyn kuvioZD-D
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa4 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHEX C129L-EZD-D-106(53/26+26)(I/4)
Model no.129
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiR Sisäinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueN1/2T
Q2 liit.tyyppiR Sisäinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueN1/2T
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH5/8
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueH1''5/8K
Q5 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q5 liitäntäkokoalueH5/8
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueH1''5/8K
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C129L-EZD-D
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC129L-EZD-D
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino38.45 Kilogram
Nettopaino38.3 Kilogram
Määrä32.27 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424616397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm