Danfoss logo
Pic. X

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C129L-EZD, Levyjen määrä: 30

111B6213

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
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
HyväksyntäASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä30
Levyn kuvioZD
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHX C129L-EZD-30(15/7+7)
Model No.129
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiNull
Q1 liitäntäkokoalueL1''1/4G
Q2 liit.tyyppiNull
Q2 liitäntäkokoalueL1''1/4G
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH7/8
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH7/8
Q5 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q5 liitäntäkokoalueH7/8
Q6 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q6 liitäntäkokoalueH7/8
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C129L-EZD
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC129L-EZD
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
Bruttopaino16.76 Kilogram
Nettopaino16.61 Kilogram
Määrä99.36 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424547493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm