Danfoss logo
Pic. W

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C129L-EZ-B, Levyjen määrä: 120

111H0342

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
H1 liitäntäkokoT76.1
H2 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
H2 liitäntäkokoT76.1
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCECRNEACUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä120
Levyn kuvioZ-B
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-B-120
Model no.129
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q1 liitäntäkokoalueT76.1
Q2 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q2 liitäntäkokoalueT76.1
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH7/8
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH2"5/8
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetJalkaPinnapulttiLift
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C129L-EZ-B
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC129L-EZ-B
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino52 Kilogram
Nettopaino44.3 Kilogram
Määrä134.136 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255158332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm