Danfoss logo
Pic. W

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C129L-CZ, Levyjen määrä: 104

111B8942

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Jäähdytin, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoNull
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäEACPEDUA
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä104
Levyn kuvioZ
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-104
Model No.129
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueL2"1/2
Q2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueL2"1/2
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH1"3/8H
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH1"3/8H
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaLauhdutin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C129L-CZ
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC129L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino37.098 Kilogram
Nettopaino36.948 Kilogram
Määrä116.748 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162943588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm