Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228
111B8061
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B8061
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Chiller |
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
| H3 liit.tyyppi | Solder connection |
| H3 liitäntäkoko | H7/8E |
| H4 liit.tyyppi | Solder connection |
| H4 liitäntäkoko | H1"1/8J |
| H5 liit.tyyppi | Null |
| H5-liitäntäkoko | Null |
| H6 liit.tyyppi | Null |
| H6 liitäntäkoko | Null |
| Hyväksyntä | CEEACUA |
| Juotosmateriaali | Copper brazing |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Levyjen määrä | 228 |
| Levyn kuvio | Z |
| Luokka | III |
| Määrä/pakkaustapa | 1 pc |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56) |
| Model No. | 129 |
| Pakkaustapa | Single pack |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 liit.tyyppi | Solder connection |
| Q1 liitäntäkokoalue | H2"5/8 |
| Q2 liit.tyyppi | Solder connection |
| Q2 liitäntäkokoalue | H2"5/8 |
| Q3 liit.tyyppi | Solder connection |
| Q3 liitäntäkokoalue | H7/8E |
| Q4 liit.tyyppi | Solder connection |
| Q4 liitäntäkokoalue | H1"1/8J |
| Q5 liit.tyyppi | Null |
| Q5 liitäntäkokoalue | Null |
| Q6 liit.tyyppi | Null |
| Q6 liitäntäkokoalue | Null |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | FeetStud |
| Toiminta | Condenser |
| Toimintamerkinnät | Null |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MPHE C129L-CZ |
| Tuotteen nimi | Micro Plate heat exchanger |
| Tyyppimerkintä | C129L-CZ |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 70.9 Kilogram |
| Nettopaino | 70.72 Kilogram |
| Määrä | 171.396 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009290 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |