Danfoss logo
Pic. W

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C129L-EZ, Levyjen määrä: 110

111B6484

Maks. Käyttöpaine [bar]: 49, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
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
HyväksyntäASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä110
Levyn kuvioZ
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-110
Model No.129
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiNull
Q1 liitäntäkokoalueL2''1/2
Q2 liit.tyyppiNull
Q2 liitäntäkokoalueL2''1/2
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueH1''1/8J
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueH2''1/8E
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C129L-EZ
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC129L-EZ
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
Bruttopaino41.38 Kilogram
Nettopaino41.23 Kilogram
Määrä134.136 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424632694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm