Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C118L-EZ, Levyjen määrä: 108
111H0005
Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
111H0005
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Jäähdytin |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| H1 liit.tyyppi | Victaulic-liitäntä |
| H1 liitäntäkoko | T76.1 |
| H2 liit.tyyppi | Victaulic-liitäntä |
| H2 liitäntäkoko | T76.1 |
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
| Hyväksyntä | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Juotosmateriaali | Kuparin kovajuotto |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Levyjen määrä | 108 |
| Levyn kuvio | Z |
| Luokka | III |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 45.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C118L-EZ-108 |
| Model No. | 118 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 liit.tyyppi | G Sisäinen kierreliitäntä |
| Q1 liitäntäkokoalue | N1/2 |
| Q2 liit.tyyppi | G Sisäinen kierreliitäntä |
| Q2 liitäntäkokoalue | N1/2 |
| Q3 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q3 liitäntäkokoalue | H1"1/8 |
| Q4 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q4 liitäntäkokoalue | H1"5/8 |
| Q5 liit.tyyppi | Null |
| Q5 liitäntäkokoalue | Null |
| Q6 liit.tyyppi | Null |
| Q6 liitäntäkokoalue | Null |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | Pinnapultti |
| Toiminta | Höyrystin |
| Toimintamerkinnät | Nesteenjakajan kanssa |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | MPHE C118L-EZ |
| Tuotteen nimi | Mikrolevylämmönvaihdin |
| Tyyppimerkintä | C118L-EZ |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 39.6 Kilogram |
| Nettopaino | 39.3 Kilogram |
| Määrä | 96.6 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255061151 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |