Danfoss logo
Pic. R45

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C118L-EZ, Levyjen määrä: 68

111B1863

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H1 liitäntäkokoT60.3
H2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H2 liitäntäkokoT60.3
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä68
Levyn kuvioZ
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-68
Model No.118
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueN1/2K
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueN1/2K
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH7/8E
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH1"5/8H
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C118L-EZ
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC118L-EZ
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
Bruttopaino27.259 Kilogram
Nettopaino27 Kilogram
Määrä38.756 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424245481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm