Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-C, Number of plates: 156
111B9043
Max. Working Pressure [bar]: 48, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B9043
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Heat pump |
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
| H3 liit.tyyppi | Solder connection |
| H3 liitäntäkoko | H5/8A |
| H4 liit.tyyppi | Solder connection |
| H4 liitäntäkoko | H3/4H |
| H5 liit.tyyppi | Null |
| H5-liitäntäkoko | Null |
| H6 liit.tyyppi | Null |
| H6 liitäntäkoko | Null |
| Hyväksyntä | CEEACKRAIAUA |
| Juotosmateriaali | Copper brazing |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Levyjen määrä | 156 |
| Levyn kuvio | H |
| Luokka | III |
| Määrä/pakkaustapa | 1 pc |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 48.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 696 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H118L-C-156(78/38+38) |
| Model no. | 118 |
| Pakkaustapa | Single pack |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 liit.tyyppi | Victaulic connection |
| Q1 liitäntäkokoalue | K2.5 |
| Q2 liit.tyyppi | Victaulic connection |
| Q2 liitäntäkokoalue | K2.5 |
| Q3 liit.tyyppi | Solder connection |
| Q3 liitäntäkokoalue | H5/8A |
| Q4 liit.tyyppi | Solder connection |
| Q4 liitäntäkokoalue | H3/4H |
| Q5 liit.tyyppi | Null |
| Q5 liitäntäkokoalue | Null |
| Q6 liit.tyyppi | Null |
| Q6 liitäntäkokoalue | Null |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | Stud |
| Toiminta | Condenser |
| Toimintamerkinnät | Null |
| Tuoteryhmä | Heat exchangers |
| Tuotetyyppi | MPHE H118L-C |
| Tuotteen nimi | Micro Plate heat exchanger |
| Tyyppimerkintä | H118L-C |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 49 Kilogram |
| Nettopaino | 48.49 Kilogram |
| Määrä | 113.4 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255035077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |