Danfoss logo
Pic. R30

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H118-C, Levyjen määrä: 90

111B7757

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä90
Levyn kuvioH
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H118-C-90
Model No.118
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316L
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueL1"1/4R
Q2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueL1"1/4R
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH5/8A
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH7/8E
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaLauhdutin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE H118-C
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäH118-C
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
Bruttopaino29.49 Kilogram
Nettopaino29.34 Kilogram
Määrä113.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162804209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm