Danfoss logo
Pic. R30

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H118-E, Levyjen määrä: 94

111B5778

Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
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
H3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H3 liitäntäkokoH5/8A
H4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H4 liitäntäkokoH1"3/8H
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä94
Levyn kuvioEM
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H118-E-94
Model no.118
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q1 liitäntäkokoalueK1.5
Q2 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q2 liitäntäkokoalueK1.5
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueNull
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueNull
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetJalkaStud;Lift
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE H118-E
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäH118-E
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
Bruttopaino30.55 Kilogram
Nettopaino30.4 Kilogram
Määrä113.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162595152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm