Danfoss logo
Pic. Q45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD-B, Number of plates: 62

111B8559

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiSolder connection
H1 liitäntäkokoT60.3
H2 liit.tyyppiSolder connection
H2 liitäntäkokoT60.3
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCECRNEACKRAIAUAUL
JuotosmateriaaliCopper brazing
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä62
Levyn kuvioZD-B
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 pc
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Mallinro117
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-62(31/15+15)
PakkaustapaSingle pack
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 liit.tyyppiNull
Q1 liitäntäkokoalueNull
Q2 liit.tyyppiG Internal thread connection
Q2 liitäntäkokoalueN1/2K
Q3 liit.tyyppiSolder connection
Q3 liitäntäkokoalue7/8B
Q4 liit.tyyppiSolder connection
Q4 liitäntäkokoalueH1"3/8H
Q5 liit.tyyppiSolder connection
Q5 liitäntäkokoalue7/8B
Q6 liit.tyyppiSolder connection
Q6 liitäntäkokoalueH1"3/8H
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetFeetLiftStud
ToimintaEvaporator
ToimintamerkinnätWith distributor
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiMPHE C117L-EZD-B
Tuotteen nimiMicro Plate heat exchanger
TyyppimerkintäC117L-EZD-B
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino23.1 Kilogram
Nettopaino22.89 Kilogram
Määrä42.444 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162989265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm