Danfoss logo
Pic. Q45

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE C117L-EZD, Levyjen määrä: 242

111B2263

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Jäähdytin, Toiminta: Höyrystin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationJäähdytin
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
H1 liitäntäkokoK2.5"
H2 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
H2 liitäntäkokoK2.5"
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä242
Levyn kuvioZ
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Mallinro117
Material DescriptionHEX C117L-EZD-242(121/60+60)
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueN1/2K
Q2 liit.tyyppiG Sisäinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueN1/2K
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalue7/8B
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH2"1/8E
Q5 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q5 liitäntäkokoalue7/8B
Q6 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q6 liitäntäkokoalueH2"1/8E
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaHöyrystin
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE C117L-EZD
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäC117L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino91 Kilogram
Nettopaino71.5 Kilogram
Määrä145.656 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424243166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm