Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-095, Levyjen määrä: 32
111H1164
Maks. Käyttöpaine [bar]: 30, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
111H1164
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Yleismalli |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| H1 liit.tyyppi | Null |
| H1 liitäntäkoko | Null |
| H2 liit.tyyppi | Null |
| H2 liitäntäkoko | Null |
| H3 liit.tyyppi | Null |
| H3 liitäntäkoko | Null |
| H4 liit.tyyppi | Null |
| H4 liitäntäkoko | Null |
| H5 liit.tyyppi | Null |
| H5-liitäntäkoko | Null |
| H6 liit.tyyppi | Null |
| H6 liitäntäkoko | Null |
| Hyväksyntä | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Juotosmateriaali | Kuparin kovajuotto |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Levyjen määrä | 32 |
| Levyn kuvio | M |
| Luokka | II |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 30.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095-32-3.0-MQ |
| Model No. | 095 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 304L |
| Product line | 31 |
| Q1 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q1 liitäntäkokoalue | H1"1/8J |
| Q2 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q2 liitäntäkokoalue | H1"1/8J |
| Q3 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q3 liitäntäkokoalue | H5/8A |
| Q4 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q4 liitäntäkokoalue | H5/8A |
| Q5 liit.tyyppi | Null |
| Q5 liitäntäkokoalue | Null |
| Q6 liit.tyyppi | Null |
| Q6 liitäntäkokoalue | Null |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | Pinnapultti |
| Toiminta | Multifunctional |
| Toimintamerkinnät | Nesteenjakajan kanssa |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | BPHE B3-095 |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| Tyyppimerkintä | B3-095 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 22 Kilogram |
| Nettopaino | 18.8 Kilogram |
| Määrä | 43.092 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255286394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |