Danfoss logo
Pic. L

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-260B, Levyjen määrä: 246

111H1126

Maks. Käyttöpaine [bar]: 20, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
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
KylmäaineetR718
Levyjen määrä246
Levyn kuvioH
LuokkaIV
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]20.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-246-2.0-H
Model no.260B
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q1 liitäntäkokoalueK4
Q2 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q2 liitäntäkokoalueK4
Q3 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q3 liitäntäkokoalueK4
Q4 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q4 liitäntäkokoalueK4
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetJalkaPinnapulttiLift
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-260B
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-260B

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino284 Kilogram
Nettopaino259 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä375.584 Liter
EAN/UPC5715255284031