Danfoss logo
Pic. H

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-095B, Levyjen määrä: 40

111H1051
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
HyväksyntäASCECRNEACUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä40
Levyn kuvioH
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-40-3.0-H
Model No.095B
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueH2"1/8E
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueH2"1/8E
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH1"1/8J
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH1"1/8J
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-095B
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-095B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino25.24 Kilogram
Nettopaino22.04 Kilogram
Määrä59.22 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255279488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm