Danfoss logo
Pic. L

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-260B, Levyjen määrä: 188

111H0632

Maks. Käyttöpaine [bar]: 20, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationYleismalli
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoNull
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCECRNEACKRAIAUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR718
Levyjen määrä188
Levyn kuvioH
LuokkaIV
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]20.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]290 psi
Mallinro260B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-188-2.0-H
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q1 liitäntäkokoalueK4
Q2 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q2 liitäntäkokoalueK4
Q3 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q3 liitäntäkokoalueK4
Q4 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q4 liitäntäkokoalueK4
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapulttiLift
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-260B
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-260B
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino230 Kilogram
Nettopaino202.4 Kilogram
Määrä340.736 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255239680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm