Danfoss logo
Pic. L

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-260B, Levyjen määrä: 156

111B9181

Maks. Käyttöpaine [bar]: 20, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
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
HyväksyntäASCECRNEACKRAIAUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR718
Levyjen määrä156
Levyn kuvioH
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]20.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-156-2.0-H
Model no.260B
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q1 liitäntäkokoalueK4
Q2 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q2 liitäntäkokoalueK4
Q3 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q3 liitäntäkokoalueK4
Q4 liit.tyyppiVictaulic-liitäntä
Q4 liitäntäkokoalueK4
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetJalkaPinnapulttiLift
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-260B
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-260B
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino195 Kilogram
Nettopaino171 Kilogram
Määrä298.144 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255162834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm