Danfoss logo
Pic. L

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-260B, Levyjen määrä: 164

111B9171

Maks. Käyttöpaine [bar]: 20, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
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
H2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H2 liitäntäkokoH4
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H4 liitäntäkokoH4
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCECRNEACKRAIAUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR718
Levyjen määrä164
Levyn kuvioH
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]20.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-164-2.0-H
Model No.260B
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueH5
Q2 liit.tyyppiNull
Q2 liitäntäkokoalueNull
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH5
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueNull
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetJalkaPinnapulttiLift
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-260B
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-260B
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino206 Kilogram
Nettopaino179 Kilogram
Määrä460.6 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255161561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm