Danfoss logo
Pic. L

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-260B, Levyjen määrä: 234

111B8807

Maks. Käyttöpaine [bar]: 20, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationYleismalli
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoNull
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoNull
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCECRNEACKRAIAUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR718
Levyjen määrä234
Levyn kuvioH
LuokkaIV
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]20.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-234-2.0-H
Model no.260B
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueK115.6
Q2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueK89.8
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueK115.6
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueK89.8
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetJalkaPinnapulttiLift
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-260B
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-260B
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino250 Kilogram
Nettopaino247 Kilogram
Määrä375.584 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255059615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm