Danfoss logo
Pic. J

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-136, Levyjen määrä: 130

111B8745
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
HyväksyntäASCEEACKRAIAUA
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä130
Levyn kuvioH
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-146-3.0-H
Model no.136
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line31
Q1 liit.tyyppiClamp connection
Q1 liitäntäkokoalueK64.1
Q2 liit.tyyppiClamp connection
Q2 liitäntäkokoalueK64.1
Q3 liit.tyyppiClamp connection
Q3 liitäntäkokoalueK64.1
Q4 liit.tyyppiClamp connection
Q4 liitäntäkokoalueK64.1
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-136
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-136
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino62.6 Kilogram
Nettopaino62 Kilogram
Määrä166.428 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255043843
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm