Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 68

111B8588

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationUniversal
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
HyväksyntäASCECRNEACKRAIAUAUL
JuotosmateriaaliCopper brazing
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä68
Levyn kuvioH
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 pc
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-68-3.0-H
Model no.095
PakkaustapaSingle pack
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 liit.tyyppiNPT External thread connection
Q1 liitäntäkokoalueL2E
Q2 liit.tyyppiNPT External thread connection
Q2 liitäntäkokoalueL2E
Q3 liit.tyyppiNPT External thread connection
Q3 liitäntäkokoalueL2E
Q4 liit.tyyppiNPT External thread connection
Q4 liitäntäkokoalueL2E
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetStud
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiBPHE B3-095
Tuotteen nimiBrazed plate heat exchanger
TyyppimerkintäB3-095
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino33.7 Kilogram
Nettopaino33.52 Kilogram
Määrä65.459 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255006954
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm