Danfoss logo
Pic. K

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-210, Levyjen määrä: 82

111B8305
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
H1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H1 liitäntäkokoH3"1/8
H2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H2 liitäntäkokoH3"1/8
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
Levyjen määrä82
Levyn kuvioH
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHEX B3-210-82(41/20+20)-3.0-HDQ
Model No.210
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiNull
Q1 liitäntäkokoalueNull
Q2 liit.tyyppiNull
Q2 liitäntäkokoalueNull
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH7/8
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH1"5/8
Q5 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q5 liitäntäkokoalueH7/8
Q6 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q6 liitäntäkokoalueH1"5/8
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapulttiFlange
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNesteenjakajan kanssa
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-210
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-210
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino95 Kilogram
Nettopaino78.6 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä212.4 Liter
EAN/UPC5715255227199