Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10

111B8031

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiAdapter
H1 liitäntäkokoQB6.2
H2 liit.tyyppiAdapter
H2 liitäntäkokoQB6.2
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCECRNEACKRAIAUAUL
JuotosmateriaaliCopper brazing
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Levyjen määrä10
Levyn kuvioL
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 pc
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-10-3.0-L
Model no.027
PakkaustapaSingle pack
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 liit.tyyppiSolder connection
Q1 liitäntäkokoalueH1"3/8H
Q2 liit.tyyppiSolder connection
Q2 liitäntäkokoalueH1"3/8H
Q3 liit.tyyppiSolder connection
Q3 liitäntäkokoalueH1/2D
Q4 liit.tyyppiSolder connection
Q4 liitäntäkokoalueH1/2D
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetStud
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiBPHE B3-027
Tuotteen nimiBrazed plate heat exchanger
TyyppimerkintäB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.7 Kilogram
Nettopaino2.5 Kilogram
Määrä2.447 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255001744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm