Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-210, Levyjen määrä: 112
111B6962
Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
111B6962
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Yleismalli |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| H1 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| H1 liitäntäkoko | H3"1/8D |
| H2 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| H2 liitäntäkoko | H3"1/8D |
| H3 liit.tyyppi | Null |
| H3 liitäntäkoko | Null |
| H4 liit.tyyppi | Null |
| H4 liitäntäkoko | Null |
| H5 liit.tyyppi | Null |
| H5-liitäntäkoko | Null |
| H6 liit.tyyppi | Null |
| H6 liitäntäkoko | Null |
| Hyväksyntä | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Juotosmateriaali | Kuparin kovajuotto |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Levyjen määrä | 112 |
| Levyn kuvio | H |
| Levyn materiaali | AISI 316L |
| Luokka | III |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 45.0 bar |
| Maks. käyttöpaine [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger BPHE B3-210-112-4.5-HQ |
| Model no. | 210 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 liit.tyyppi | G Sisäinen kierreliitäntä |
| Q1 liitäntäkokoalue | N1/2 |
| Q2 liit.tyyppi | G Sisäinen kierreliitäntä |
| Q2 liitäntäkokoalue | N1/2 |
| Q3 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q3 liitäntäkokoalue | H1"3/8E |
| Q4 liit.tyyppi | Null |
| Q4 liitäntäkokoalue | Null |
| Q5 liit.tyyppi | Null |
| Q5 liitäntäkokoalue | Null |
| Q6 liit.tyyppi | Juotosliitäntä |
| Q6 liitäntäkokoalue | H2"5/8B |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.] | 320 °F |
| Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.] | -390 °F |
| Tarvikkeet | Stud;Feet |
| Toiminta | Multifunctional |
| Toimintamerkinnät | Nesteenjakajan kanssa |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | BPHE B3-210 |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| Tyyppimerkintä | B3-210 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 110.45 Kilogram |
| Nettopaino | 110.3 Kilogram |
| Määrä | 208.034 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424692780 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |