Danfoss logo
Pic. D

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-020, Levyjen määrä: 42

111B6681
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä42
Levyn kuvioM
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-020-42-3.0-M
Model no.020
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiNPT Sisäinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueN3/4H
Q2 liit.tyyppiNPT Sisäinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueN3/4H
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH1/2R
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH3/4D
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-020
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-020
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
Bruttopaino3.79 Kilogram
Nettopaino3.64 Kilogram
Määrä5.245 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424648527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm