Danfoss logo
Pic. G

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-052, Levyjen määrä: 28

111B6569

Maks. Käyttöpaine [bar]: 45, Yleismalli, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto
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
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä28
Levyn kuvioM
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-28-4.5-M
Model no.052
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q1 liitäntäkokoalueL1R
Q2 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q2 liitäntäkokoalueL1R
Q3 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueL1R
Q4 liit.tyyppiG Ulkoinen kierreliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueL1R
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetNull
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-052
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-052
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
Bruttopaino9.713 Kilogram
Nettopaino9.04 Kilogram
Määrä14.28 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424640446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm