Danfoss logo
Pic. A

Juotettu levylämmönvaihdin, BPHE B3-012, Levyjen määrä: 54

111B6422
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
H1 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H1 liitäntäkokoH7/8B
H2 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H2 liitäntäkokoH7/8B
H3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H3 liitäntäkokoH3/8T
H4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
H4 liitäntäkokoH5/8A
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäASCRNEACKRAIARoHSUAUL
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä54
Levyn kuvioH
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]30.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-012-54-3.0-H
Model no.012
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiNull
Q1 liitäntäkokoalueNull
Q2 liit.tyyppiNull
Q2 liitäntäkokoalueNull
Q3 liit.tyyppiNull
Q3 liitäntäkokoalueNull
Q4 liit.tyyppiNull
Q4 liitäntäkokoalueNull
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaMultifunctional
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiBPHE B3-012
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
TyyppimerkintäB3-012
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
Bruttopaino3.13 Kilogram
Nettopaino2.98 Kilogram
Määrä5.247 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424619435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm